Menu Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
101,4904 € - 169,1543 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5450.0
104,3317 € - 173,8898 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5650.0
14,8631 € - 24,7646 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
650.0
12,5921 € - 20,9869 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
450.0
110,208 € - 183,6836 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
6000.0
107,7004 € - 179,5078 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5850.0
17,1124 € - 28,5206 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
850.0
108,5614 € - 180,9284 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5900.0
11,2899 € - 18,8129 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
350.0
13,1411 € - 21,9017 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
500.0
77,1887 € - 128,6442 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
5750.0
14,2604 € - 23,7744 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
450.0
14,7985 € - 24,6677 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
500.0
19,2972 € - 32,1584 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
900.0
9,7832 € - 16,3052 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
150.0
12,9365 € - 21,5573 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
350.0
79,7394 € - 132,9062 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
6000.0
17,0156 € - 28,3592 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
700.0
69,2783 € - 115,4709 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
5000.0
74,003 € - 123,3383 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
5450.0
  • sur 72
Arbre durci 6.0 5450.0 0.4 Acier

20273972

Gamme de prix
169,1543 € - 101,4904 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.254
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 5650.0 0.4 Acier

20274016

Gamme de prix
173,8898 € - 104,3317 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.300
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 650.0 0.4 Acier

20274207

Gamme de prix
24,7646 € - 14,8631 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.260
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 450.0 0.4 Acier

20274160

Gamme de prix
20,9869 € - 12,5921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.180
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 6000.0 0.4 Acier

20274085

Gamme de prix
183,6836 € - 110,208 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.380
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 5850.0 0.4 Acier

20274054

Gamme de prix
179,5078 € - 107,7004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.346
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 850.0 0.4 Acier

20274245

Gamme de prix
28,5206 € - 17,1124 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.340
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 5900.0 0.4 Acier

20274061

Gamme de prix
180,9284 € - 108,5614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.357
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 350.0 0.4 Acier

20274146

Gamme de prix
18,8129 € - 11,2899 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.140
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 500.0 0.4 Acier

20274177

Gamme de prix
21,9017 € - 13,1411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.200
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 5750.0 0.4 Acier

20276416

Gamme de prix
128,6442 € - 77,1887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    3.565
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 450.0 0.6 Acier

20276546

Gamme de prix
23,7744 € - 14,2604 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.401
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 500.0 0.6 Acier

20276553

Gamme de prix
24,6677 € - 14,7985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.445
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 900.0 0.6 Acier

20276638

Gamme de prix
32,1584 € - 19,2972 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.801
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 150.0 0.6 Acier

20276485

Gamme de prix
16,3052 € - 9,7832 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.134
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 350.0 0.6 Acier

20276522

Gamme de prix
21,5573 € - 12,9365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.312
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 6000.0 0.4 Acier

20276461

Gamme de prix
132,9062 € - 79,7394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    3.720
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 700.0 0.6 Acier

20276591

Gamme de prix
28,3592 € - 17,0156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.623
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 5000.0 0.4 Acier

20276263

Gamme de prix
115,4709 € - 69,2783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    3.100
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 5450.0 0.4 Acier

20276355

Gamme de prix
123,3383 € - 74,003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    3.379
  • Matière
    Acier