Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.
Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.
Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.
Matière: Acier doux ; NBR 80 Couleur: Naturel, noir Séries: SR6156, SRV0065
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Thread Sizes (All) | Matière du joint d'étanchéité | Matière de la rondelle | Type | Norme de filetage | Type de rondelle | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2648 € - 3,2648 € | 100 En stock |
2"
|
NBR nitrile 80
|
Acier doux
|
2
|
Filetages BSP
|
Auto-centrage collé
|
||
| 70,8388 € - 70,8388 € | Demander le délai de livraison ici |
|
NBR nitrile 80
|
Acier doux
|
1
|
Filetages BSP
|
Kit de bagues composites impérial
|
||
| 10385463 | 0,7439 € - 0,7439 € | 376 En stock |
1"
|
NBR nitrile 80
|
Acier doux
|
2
|
Filetages BSP
|
Auto-centrage collé
|
|
| 0,3353 € - 0,3353 € | 1196 En stock |
3/8"
|
NBR nitrile 80
|
Acier doux
|
2
|
Filetages BSP
|
Auto-centrage collé
|
||
| 0,578 € - 0,578 € | Demander le délai de livraison ici |
3/4"
|
NBR nitrile 80
|
Acier doux
|
2
|
Filetages BSP
|
Auto-centrage collé
|
||
| 0,3118 € - 0,3118 € | 91 En stock |
1/4"
|
NBR nitrile 80
|
Acier doux
|
2
|
Filetages BSP
|
Auto-centrage collé
|
||
| 0,4434 € - 0,4434 € | 83 En stock |
1/2"
|
NBR nitrile 80
|
Acier doux
|
2
|
Filetages BSP
|
Auto-centrage collé
|
||
| 0,2852 € - 0,2852 € | Demander le délai de livraison ici |
1/8"
|
NBR nitrile 80
|
Acier doux
|
2
|
Filetages BSP
|
Auto-centrage collé
|
||
| 1150 En stock |
5/8"
|
NBR nitrile 80
|
Acier doux
|
2
|
Filetages BSP
|
Auto-centrage collé
|
|||
| 45 En stock |
1"1/2
|
NBR nitrile 80
|
Acier doux
|
2
|
Filetages BSP
|
Auto-centrage collé
|
|||
| 1,5776 € - 1,5776 € | 461 En stock |
1"1/4
|
NBR nitrile 80
|
Acier doux
|
2
|
Filetages BSP
|
Auto-centrage collé
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer