Menu Rechercher

Billes porteuses 12.7 mm 35.00 kg 20.6 mm 19.6 mm

Cette unité de transfert à billes à usage intensif contient des roulements en acier au carbone avec pièces de pression zinguées et peut être vissée en place en application. Est étanche avec un orifice d'évacuation. Peut être utilisée dans les applications comprenant la manipulation de bagages et cargaisons, les lignes d'assemblage et le chargement de machines.
Nouvelle référence Essentra:

10302231

Ancienne référence Essentra:

551026

20 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 55,2578 €
10 - 19 26,3118 €
20 + 19,6288 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

55,26 €

1 x 55,2578 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 16.1 mm
Épaisseur tête 19.6 mm
Largeur de base 12.7 mm
Diamètre du corps 20.6 mm
Diamètre de boule 12.7 mm
Filetage M8
Code produit 7326909890
Diamètre 20.6 mm
Capacité de charge de fonctionnement 35.0 kg
Matière complète Acier au carbone
Largeur de boule 12.7 mm
Finition Revêtement noir
Diamètre total 20.6 mm
Type Billes de transfert charges lourdes
Orientation Haut / Bas
Hauteur du corps 19.6 mm
Capacité de charge bille en bas 35.00 kg
Mode de montage Goujon fileté

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter