Menu Rechercher

Bloc de montage pour carte de circuit imprimé

En stock

Les blocs de montage pour cartes de circuits imprimés sont un outil utile pour le montage de cartes de circuits imprimés et de petits panneaux à angle droit dans les équipements. Ces blocs permettent de remplacer de façon facile et rapide les supports en aluminium pour un montage sécurisé.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre du trou de montage Ajouter au panier
10111963 0,1645 € - 0,1645 € 48 En stock
2.6 mm
10111956 0,1501 € - 0,1501 € 5000 En stock
2.6 mm
170 En stock
2.5 mm
Bloc de montage pour carte de circuit imprimé 6.0 mm Nylon UL94 V-0

10111963

Gamme de prix
0,1645 € - 0,1645 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre du trou de montage
    2.6 mm
  • Profondeur totale
    6.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Bloc de montage pour carte de circuit imprimé 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10111956

Gamme de prix
0,1501 € - 0,1501 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre du trou de montage
    2.6 mm
  • Profondeur totale
    6.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support Ci bord de carte Vis inox M2.5 fournie PA V2

10023983


Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre du trou de montage
    2.5 mm
  • Profondeur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    7.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66