Menu Rechercher

Bouchons filetés

En stock

Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. La conception de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main sur les tuyaux et les tubes, par simple rotation.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les bouchons de protection protègent le trou des contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEBD, Nylon 6, PELD - PIR Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1002, SR5757, SR1054

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
63 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B Norme de filetage Type Ajouter au panier
10071663 0,1048 € - 0,2026 € 6000 En stock
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Rouge
14.7 mm
4.2 mm
2
0,6739 € - 1,2999 € 4020 En stock
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Rouge
27.7 mm
10.8 mm
2
0,1194 € - 0,227 € 14500 En stock
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Rouge
12.0 mm
5.5 mm
2
0,0832 € - 0,1799 € 2500 En stock
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Rouge
12.3 mm
6.3 mm
BSP
0,0721 € - 0,1491 € 3500 En stock
12.3 mm
M8 x 1;0
Rouge
14.3 mm
9.5 mm
Métrique 
2
0,2413 € - 0,4377 € 11700 En stock
26.3 mm
M20 x 1;5
Rouge
18.1 mm
14.0 mm
Métrique 
2
1,1924 € - 2,7645 € Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
3 in - 11 BSP/GAS
Rouge
27.8 mm
11.3 mm
2
0,1645 € - 0,4508 € 8750 En stock
28.0 mm
5/8 in - 14 BSP
Rouge
15.6 mm
9.6 mm
BSP
0,1849 € - 0,3817 € 12600 En stock
22.0 mm
M16 x 1;5
Rouge
17.2 mm
13.5 mm
Métrique 
2
0,1316 € - 0,2639 € 3000 En stock
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Rouge
12.8 mm
6.8 mm
BSP
10071946 0,2131 € - 0,4047 € Demander le délai de livraison ici
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Rouge
28.0 mm
11.0 mm
2
0,2601 € - 0,6187 € Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
7/8 in - 14 BSP/GAS
Rouge
31.6 mm
13.5 mm
2
0,1278 € - 0,2764 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
M12 x 1;0
Rouge
16.7 mm
10.7 mm
Métrique 
2
0,1896 € - 0,3982 € 5200 En stock
23.5 mm
M18 x 1;5
Rouge
18.2 mm
13.5 mm
Métrique 
2
0,0686 € - 0,1068 € Demander le délai de livraison ici
15.3 mm
M10
Rouge
14.6 mm
10.4 mm
Filetages métriques
1
0,0854 € - 0,1328 € 8000 En stock
20.7 mm
3/8 in
Rouge
12.0 mm
5.5 mm
BSP
1
0,0799 € - 0,1243 € Demander le délai de livraison ici
24.4 mm
M18 x 2;5
Rouge
18.3 mm
13.7 mm
Filetages métriques
1
0,0881 € - 0,1371 € Demander le délai de livraison ici
26.3 mm
M20 x 2;5
Rouge
18.2 mm
14.0 mm
Filetages métriques
1
0,0838 € - 0,1304 € Demander le délai de livraison ici
26.3 mm
M20 x 2;0
Rouge
18.2 mm
14.0 mm
Filetages métriques
1
0,0723 € - 0,1125 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
M14 x 2;0
Rouge
17.2 mm
9.5 mm
Filetages métriques
1
  • sur 4
Bouchon fileté 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm PELD - PIR Rouge

10071663

Gamme de prix
0,2026 € - 0,1048 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • B
    4.2 mm
  • Filetage
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm PELD - PIR Rouge

10081822

Gamme de prix
1,2999 € - 0,6739 €

Niveaux de stock
4020 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • B
    10.8 mm
  • Filetage
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm PELD - PIR Rouge

10072981

Gamme de prix
0,227 € - 0,1194 €

Niveaux de stock
14500 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm PELD - PIR Rouge

10068540

Gamme de prix
0,1799 € - 0,0832 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • B
    6.3 mm
  • Filetage
    3/8 in - 19 BSP
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon fileté M8 x 1;0 12.3 mm 9.5 mm PELD - PIR Rouge

10082959

Gamme de prix
0,1491 € - 0,0721 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • B
    9.5 mm
  • Filetage
    M8 x 1;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm PELD - PIR Rouge

10083017

Gamme de prix
0,4377 € - 0,2413 €

Niveaux de stock
11700 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • B
    14.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm PELD - PIR Rouge

10070482

Gamme de prix
2,7645 € - 1,1924 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • B
    11.3 mm
  • Filetage
    3 in - 11 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm PELD - PIR Rouge

10071397

Gamme de prix
0,4508 € - 0,1645 €

Niveaux de stock
8750 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • B
    9.6 mm
  • Filetage
    5/8 in - 14 BSP
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon fileté M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm PELD - PIR Rouge

10083000

Gamme de prix
0,3817 € - 0,1849 €

Niveaux de stock
12600 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    M16 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm PELD - PIR Rouge

10068557

Gamme de prix
0,2639 € - 0,1316 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • B
    6.8 mm
  • Filetage
    1/2 in - 14 BSP
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon fileté 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm PELD - PIR Rouge

10071946

Gamme de prix
0,4047 € - 0,2131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • B
    11.0 mm
  • Filetage
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté 7/8 in - 14 BSP/GAS 38.0 mm 13.5 mm PELD - PIR Rouge

10082386

Gamme de prix
0,6187 € - 0,2601 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    7/8 in - 14 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm PELD - PIR Rouge

10082973

Gamme de prix
0,2764 € - 0,1278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • B
    10.7 mm
  • Filetage
    M12 x 1;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm PELD - PIR Rouge

10071021

Gamme de prix
0,3982 € - 0,1896 €

Niveaux de stock
5200 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    M18 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté M10 15.3 mm 10.4 mm PELD - PIR Rouge

20598075

Gamme de prix
0,1068 € - 0,0686 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • B
    10.4 mm
  • Filetage
    M10
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon fileté 3/8 in 20.7 mm 5.5 mm PELD - PIR Rouge

20598068

Gamme de prix
0,1328 € - 0,0854 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    3/8 in
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon fileté M18 x 2;5 24.4 mm 13.7 mm PELD - PIR Rouge

20598105

Gamme de prix
0,1243 € - 0,0799 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • B
    13.7 mm
  • Filetage
    M18 x 2;5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon fileté M20 x 2;5 26.3 mm 14.0 mm PELD - PIR Rouge

20598129

Gamme de prix
0,1371 € - 0,0881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • B
    14.0 mm
  • Filetage
    M20 x 2;5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon fileté M20 x 2;0 26.3 mm 14.0 mm PELD - PIR Rouge

20598112

Gamme de prix
0,1304 € - 0,0838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • B
    14.0 mm
  • Filetage
    M20 x 2;0
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon fileté M14 x 2;0 18.5 mm 9.5 mm PELD - PIR Rouge

20598082

Gamme de prix
0,1125 € - 0,0723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • B
    9.5 mm
  • Filetage
    M14 x 2;0
  • Norme de filetage
    Filetages métriques