Les boutons à ailettes fuselés femelles sont conçus pour conférer de la force à chaque rotation, ce qui en fait des composants parfaitement adaptés aux applications exigeant un serrage et un desserrage fréquents. Ces boutons en plastique fuselés avec inserts en acier ont une prise facile et sont durables.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Nouvelle référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Longueur du bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Hauteur totale | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Trou taraudé
|
|
Acier inoxydable
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
2,5819 € - 2,627 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Trou taraudé
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
||
10,1229 € - 10,1229 € | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Threaded Through Bore
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Threaded Blind Bore
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
15,703 € - 30,1145 € | 60 En stock |
2.244 in
57.0 mm
|
M10
|
Trou taraudé
|
|
Acier inoxydable
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
3,3886 € - 3,3999 € | 279 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Trou taraudé
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Threaded Blind Bore
|
0.709 in
18.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Trou taraudé
|
0.571 in
14.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
20 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Trou taraudé
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
15,9388 € - 30,5758 € | Demander le délai de livraison ici |
2.244 in
57.0 mm
|
M8
|
Trou taraudé
|
|
Acier inoxydable
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
2,7203 € - 2,7418 € | 738 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Trou taraudé
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
||
150 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Threaded Blind Bore
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Trou taraudé
|
|
Acier inoxydable
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
2,5379 € - 2,5676 € | 10 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Trou taraudé
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
||
9,9691 € - 9,9691 € | 250 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Threaded Blind Bore
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
13,1169 € - 13,1169 € | Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Threaded Through Bore
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.