Menu Rechercher

Boutons de commande - Avec marquage

En cours de production

Les boutons de commande avec marquage sont parfaitement adaptés aux applications qui nécessitent des réglages de position fins et précis. Ces boutons sont conçus avec un bord moleté ergonomique et un indicateur pour un réglage et un ajustement précis.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Hauteur bouton (mm) Ø trou Ajouter au panier
34,9013 € - 89,3493 € Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
23.0 mm
10.0 mm
16,9535 € - 45,0795 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
15,334 € - 40,7643 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
20,0593 € - 53,3103 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
Bouton de contrôle 42.0 mm 10.0 mm Aluminium Noir

10208854

Gamme de prix
89,3493 € - 34,9013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Anodisé
  • Forme de bouton
    Rond
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Diamètre de bouton
    42.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.0 mm
Bouton de contrôle 27.0 mm 5.0 mm Aluminium Noir

10208830

Gamme de prix
45,0795 € - 16,9535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Anodisé
  • Forme de bouton
    Rond
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Diamètre de bouton
    27.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    17.0 mm
Bouton de contrôle 22.0 mm 5.0 mm Aluminium Noir

10208823

Gamme de prix
40,7643 € - 15,334 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Anodisé
  • Forme de bouton
    Rond
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Diamètre de bouton
    22.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    15.0 mm
Bouton de contrôle 34.0 mm 8.0 mm Aluminium Noir

10208847

Gamme de prix
53,3103 € - 20,0593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Anodisé
  • Forme de bouton
    Rond
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm