Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.
À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.
Fournissent un ajustement sûr et parfait.
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | d1 | h1 | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1034 € - 0,1609 € | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
Jaune
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0325 € - 0,0506 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0264 € - 0,0411 € | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0876 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
Jaune
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0362 € - 0,0563 € | Demander le délai de livraison ici |
0.661 in
16.8 mm
|
Jaune
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0343 € - 0,0534 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0876 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2182 € - 0,3394 € | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
Jaune
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1179 € - 0,1835 € | 100 En stock |
1.295 in
32.9 mm
|
Jaune
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,071 € - 0,1105 € | Demander le délai de livraison ici |
0.783 in
19.9 mm
|
Jaune
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1131 € - 0,1759 € | 100 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
Jaune
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0312 € - 0,0486 € | 60000 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0251 € - 0,0391 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,024 € - 0,0373 € | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0685 € - 0,1066 € | 99 En stock |
0.835 in
21.2 mm
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0277 € - 0,043 € | 5000 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Jaune
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0783 € - 0,1218 € | Demander le délai de livraison ici |
0.933 in
23.7 mm
|
Jaune
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,071 € - 0,1105 € | 75 En stock |
0.756 in
19.2 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0994 € - 0,1547 € | Demander le délai de livraison ici |
1.094 in
27.8 mm
|
Jaune
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0362 € - 0,0563 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer