Les capuchons à languette déchirable offrent une solution de montage et de démontage rapides grâce à leur conception de languette détachable. Protègent efficacement les pièces contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres formes de contamination. Conviennent à diverses applications, y compris les tubes et tuyaux hydrauliques, les raccords hydrauliques et la protection générale des extrémités de tube. Ils sont un excellent choix pour l'industrie des véhicules spécialisés et d'autres secteurs de fabrication.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTLSPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | h | d | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0362 € - 0,0563 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
|
|
Métrique
|
||
| 0,073 € - 0,1136 € | Demander le délai de livraison ici |
3/4" x 14
|
|
|
GAS
|
||
| 0,046 € - 0,0715 € | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
|
|
Métrique
|
||
| 0,0395 € - 0,0614 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
Métrique
|
||
| 0,0492 € - 0,0765 € | Demander le délai de livraison ici |
M22
|
|
|
Métrique
|
||
| 0,038 € - 0,0592 € | Demander le délai de livraison ici |
M14
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,0441 € - 0,0687 € | Demander le délai de livraison ici |
M18
|
|
|
Métrique
|
||
| 0,0492 € - 0,0765 € | Demander le délai de livraison ici |
13/16" x 16
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0946 € - 0,1472 € | Demander le délai de livraison ici |
1" x 11
|
|
|
GAS
|
||
| 0,0253 € - 0,0393 € | Demander le délai de livraison ici |
3/8" x 19
|
|
|
GAS
|
||
| 0,0441 € - 0,0687 € | Demander le délai de livraison ici |
1/2" x 14
|
0.591 in
15 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
GAS
|
||
| 0,0436 € - 0,0678 € | Demander le délai de livraison ici |
9/16" x 18
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0445 € - 0,0692 € | Demander le délai de livraison ici |
11/16" x 16
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0245 € - 0,0382 € | Demander le délai de livraison ici |
1/4" x 19
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,0252 € - 0,0392 € | Demander le délai de livraison ici |
7/16" x 20
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0656 € - 0,102 € | Demander le délai de livraison ici |
1" x 14
|
|
|
UNF/JIC
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer