Menu Rechercher

Capes à languette 34.9 mm 25.0 mm PVC Rouge

Cette cape à languette rouge est fabriquée en PVC avec une dureté de 60 Shore, ce qui la rend légèrement plus molle que sa version noire. Convient à une multitude d’applications. Sa languette permet de tirer solidement pour l'extraire d'un ajustement serré.
Nouvelle référence Essentra:

10020951

Ancienne référence Essentra:

PCZF-0349-025

10441 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
35 - 349 1,9308 €
350 + 1,324 €
Qté par sac standard : 350

Commande par lots de 35

Prix total :

67,58 €

35 x 1,9308 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 34.9 mm
Température maximum 200 °C
Couleur Rouge
Matière complète Polychlorure de vinyle
Type 2
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter