Menu Rechercher

Capes filetées

En stock

Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
148 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur h Matière H Norme de filetage Ajouter au panier
94100 En stock
18.7 mm
3/8-19 in
Rouge
7.4 mm
PELD - PIR
11.3 mm
BSP
Demander le délai de livraison ici
29.4 mm
3/4-14 in
Rouge
11.2 mm
PELD - PIR
17.7 mm
BSP
8281 En stock
61.9 mm
#2-11 in
Rouge
15.0 mm
PELD - PIR
21.0 mm
BSP
24 En stock
71.5 mm
2-1/4 in
Rouge
23.0 mm
PELD - PIR
25.0 mm
BSP
0,2397 € - 0,2397 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
#1-11 in
Rouge
14.5 mm
PELD - PIR
19.0 mm
BSP
0,09 € - 0,09 € Demander le délai de livraison ici
14.8 mm
1/4-19 in
Rouge
8.0 mm
PELD - PIR
11.0 mm
BSP
Demander le délai de livraison ici
77.9 mm
2-1/2-11 in
Rouge
19.0 mm
PELD - PIR
27.6 mm
BSP
Demander le délai de livraison ici
23.2 mm
1/2-14 in
Rouge
7.0 mm
PELD - PIR
13.5 mm
BSP
9998 En stock
25.4 mm
5/8-14 in
Rouge
10.0 mm
PELD - PIR
15.7 mm
BSP
0,0819 € - 0,0819 € Demander le délai de livraison ici
11.8 mm
1/8-28 in
Rouge
6.5 mm
PELD - PIR
12.0 mm
BSP
14928 En stock
32.4 mm
7/8-14 in
Rouge
12.5 mm
PELD - PIR
19.5 mm
BSP
0,0392 € - 0,0825 € Demander le délai de livraison ici
15.5 mm
M12 x 1.5
Naturel
7.0 mm
PELD - PIR
8.0 mm
Métrique 
1167 En stock
50.3 mm
1-1/2-11 in
Rouge
14.0 mm
PELD - PIR
20.5 mm
BSP
338 En stock
18.0 mm
M16 x 1.5
Rouge
9.0 mm
PELD - PIR
21.0 mm
Métrique 
6093 En stock
44.4 mm
1-1/4-11 in
Rouge
13.0 mm
PELD - PIR
19.8 mm
BSP
0,3267 € - 0,5784 € 3900 En stock
17.5 mm
1/4 in
Jaune
18.5 mm
PEHD
21.0 mm
BSP/GAS
0,1831 € - 0,9176 € 1450 En stock
29.5 mm
5/8 in
Jaune
23.0 mm
PEHD
25.0 mm
BSP/GAS
2947 En stock
27.0 mm
1/2 in
Jaune
23.0 mm
PEHD
25.0 mm
BSP/GAS
962 En stock
46.2 mm
M40 x 2;0
Jaune
15.5 mm
PEHD
16.7 mm
Métrique 
0,1251 € - 0,5348 € 4400 En stock
23.0 mm
3/8-19 in
Jaune
11.5 mm
PEHD
12.5 mm
BSP/GAS
  • sur 8
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10068663


Niveaux de stock
94100 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    3/8-19 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10069615


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    3/4-14 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10072936


Niveaux de stock
8281 En stock
Caractéristiques
  • D
    61.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    #2-11 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 2-1/4 PELD - PIR Rouge

10125908


Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    2-1/4 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10069561

Gamme de prix
0,2397 € - 0,2397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    #1-11 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10071441

Gamme de prix
0,09 € - 0,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    1/4-19 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10087404


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    2-1/2-11 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10069165


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    1/2-14 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10079867


Niveaux de stock
9998 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • H
    15.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    5/8-14 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10070673

Gamme de prix
0,0819 € - 0,0819 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    1/8-28 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10072943


Niveaux de stock
14928 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.4 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    7/8-14 in
Cape filetée Filetages métriques M12 PELD - PIR Naturel

10139585

Gamme de prix
0,0825 € - 0,0392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M12 x 1.5
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10070956


Niveaux de stock
1167 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    1-1/2-11 in
Cape filetée Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10085943


Niveaux de stock
338 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M16 x 1.5
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10069011


Niveaux de stock
6093 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    1-1/4-11 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1/4 PEHD Jaune

10107478

Gamme de prix
0,5784 € - 0,3267 €

Niveaux de stock
3900 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1/4 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 5/8 PEHD Jaune

10107515

Gamme de prix
0,9176 € - 0,1831 €

Niveaux de stock
1450 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    5/8 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1/2 PEHD Jaune

10107492


Niveaux de stock
2947 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1/2 in
Cape filetée Filetages métriques M40 PEHD Jaune

10107294


Niveaux de stock
962 En stock
Caractéristiques
  • D
    46.2 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    15.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M40 x 2;0
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 3/8 PEHD Jaune

10107355

Gamme de prix
0,5348 € - 0,1251 €

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    3/8-19 in