Menu Rechercher

Collier en P à visser

En stock

Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Ø trou Tou(te)s
Largeur totale Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Diamètre maximal de câbles compatibles Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Réglable Tou(te)s
Couleur Tou(te)s
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Réglable Couleur Ø trou Diamètre maximal de câbles compatibles Largeur totale Ajouter au panier
0,7791 € - 0,7791 € 420 En stock
Fixe
Noir
5.2 mm
15.9 mm
9.5 mm
1,8508 € - 1,8508 € 846 En stock
Fixe
Noir
5.2 mm
25.4 mm
12.7 mm
0,6641 € - 0,6641 € 2000 En stock
Fixe
Noir
5.2 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,7791 € - 0,7791 € 1000 En stock
Fixe
Noir
5.2 mm
12.7 mm
9.5 mm
3,3433 € - 3,3433 € 424 En stock
Fixe
Vert
5.2 mm
17.5 mm
14.0 mm
3,544 € - 3,544 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
22.2 mm
14.0 mm
2,7912 € - 2,8581 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
34.9 mm
14.0 mm
3,3769 € - 3,3769 € 1499 En stock
Fixe
Vert
5.2 mm
4.8 mm
12.7 mm
3,3433 € - 3,3433 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
8.0 mm
12.7 mm
3,3099 € - 3,3099 € 500 En stock
Fixe
Vert
5.2 mm
11.1 mm
12.7 mm
1,4777 € - 1,4777 € 2053 En stock
Fixe
Noir
5.2 mm
22.2 mm
12.7 mm
0,6641 € - 0,6641 € 5615 En stock
Fixe
Noir
5.2 mm
4.8 mm
9.5 mm
0,6641 € - 0,6641 € 5867 En stock
Fixe
Noir
5.2 mm
11.1 mm
9.5 mm
1,218 € - 1,218 € 1433 En stock
Fixe
Noir
5.2 mm
31.8 mm
12.7 mm
0,6641 € - 0,6641 € 7878 En stock
Fixe
Noir
5.2 mm
9.5 mm
9.5 mm
3,278 € - 3,278 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
15.9 mm
15.2 mm
3,3922 € - 3,3922 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
20.7 mm
15.2 mm
1,1671 € - 1,1671 € 468 En stock
Fixe
Noir
5.2 mm
17.5 mm
12.7 mm
1,5075 € - 1,5075 € 1167 En stock
Fixe
Noir
5.2 mm
28.6 mm
12.7 mm
0,6641 € - 0,6641 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
5.2 mm
8.0 mm
9.5 mm
  • sur 3
Collier en P Vis 15.9 mm 5.2 mm Aluminium Noir

10161692

Gamme de prix
0,7791 € - 0,7791 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.9 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
Collier en P Vis 25.4 mm 5.2 mm Aluminium Noir

10161739

Gamme de prix
1,8508 € - 1,8508 €

Niveaux de stock
846 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    25.4 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
Collier en P Vis 6.4 mm 5.2 mm Aluminium Noir

10161777

Gamme de prix
0,6641 € - 0,6641 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    6.4 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
Collier en P Vis 12.7 mm 5.2 mm Aluminium Noir

10161814

Gamme de prix
0,7791 € - 0,7791 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
Collier en P Vis 17.5 mm 5.2 mm PA Vert

10161906

Gamme de prix
3,3433 € - 3,3433 €

Niveaux de stock
424 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    17.5 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 22.2 mm 5.2 mm PA Vert

10161937

Gamme de prix
3,544 € - 3,544 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    22.2 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 34.9 mm 5.2 mm PA Vert

10161975

Gamme de prix
2,8581 € - 2,7912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    34.9 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 4.8 mm 5.2 mm PA Vert

10162019

Gamme de prix
3,3769 € - 3,3769 €

Niveaux de stock
1499 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    4.8 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 8.0 mm 5.2 mm PA Vert

10162057

Gamme de prix
3,3433 € - 3,3433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    8.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 11.1 mm 5.2 mm PA Vert

10162095

Gamme de prix
3,3099 € - 3,3099 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    11.1 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 22.2 mm 5.2 mm Aluminium Noir

10161722

Gamme de prix
1,4777 € - 1,4777 €

Niveaux de stock
2053 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    22.2 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
Collier en P Vis 4.8 mm 5.2 mm Aluminium Noir

10161760

Gamme de prix
0,6641 € - 0,6641 €

Niveaux de stock
5615 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    4.8 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
Collier en P Vis 11.1 mm 5.2 mm Aluminium Noir

10161807

Gamme de prix
0,6641 € - 0,6641 €

Niveaux de stock
5867 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    11.1 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
Collier en P Vis 31.8 mm 5.2 mm Aluminium Noir

10161753

Gamme de prix
1,218 € - 1,218 €

Niveaux de stock
1433 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    31.8 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
Collier en P Vis 9.5 mm 5.2 mm Aluminium Noir

10161791

Gamme de prix
0,6641 € - 0,6641 €

Niveaux de stock
7878 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    9.5 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
Collier en P Vis 15.9 mm 5.2 mm PA Vert

10559642

Gamme de prix
3,278 € - 3,278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.9 mm
  • Largeur totale
    15.2 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 20.7 mm 5.2 mm PA Vert

10559659

Gamme de prix
3,3922 € - 3,3922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.7 mm
  • Largeur totale
    15.2 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 17.5 mm 5.2 mm Aluminium Noir

10161708

Gamme de prix
1,1671 € - 1,1671 €

Niveaux de stock
468 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    17.5 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
Collier en P Vis 28.6 mm 5.2 mm Aluminium Noir

10161746

Gamme de prix
1,5075 € - 1,5075 €

Niveaux de stock
1167 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    28.6 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
Collier en P Vis 8.0 mm 5.2 mm Aluminium Noir

10161784

Gamme de prix
0,6641 € - 0,6641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    8.0 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV