Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Nouvelle référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Diamètre maximal de câbles compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7791 € - 0,7791 € | 420 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,8508 € - 1,8508 € | 1346 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,6641 € - 0,6641 € | 2000 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,7791 € - 0,7791 € | 2000 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,3433 € - 3,3433 € | 424 En stock |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,544 € - 3,544 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,7912 € - 2,8581 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,3769 € - 3,3769 € | 1499 En stock |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,3433 € - 3,3433 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,3099 € - 3,3099 € | 500 En stock |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,4777 € - 1,4777 € | 2053 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,6641 € - 0,6641 € | 7615 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6641 € - 0,6641 € | 5867 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,218 € - 1,218 € | 1433 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,6641 € - 0,6641 € | 7878 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,278 € - 3,278 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
3,3922 € - 3,3922 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
1,1671 € - 1,1671 € | 468 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,5075 € - 1,5075 € | 1167 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,6641 € - 0,6641 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.