Menu Rechercher

Doigts d'indexage à came

En stock

Nos doigts d'indexage à came sont proposées en acier inoxydable ou en acier bruni. Les doigts d'indexage à came sont proposés dans un éventail de diamètres.

Séries: SR5410 ,SR6568, SR6572

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Longueur de poignée Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Diamètre de l'embout Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Projection d'embout Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Longueur totale Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Finition Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Projection d'embout Longueur de poignée Longueur totale Finition Diamètre de l'embout Ajouter au panier
8 En stock
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
Bruni
10.0 mm
25 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
10.0 mm
20 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
14.0 mm
19,9506 € - 19,9506 € 52 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
14.0 mm
10197455 13,9502 € - 13,9502 € 13 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Zingué
10.0 mm
10270707 20 En stock
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
Bruni
12.0 mm
41 En stock
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
Naturel
12.0 mm
305 En stock
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Zingué
4.0 mm
13 En stock
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Mat
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
10.0 mm
100 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
14.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Zingué
6.0 mm
18,8538 € - 18,8538 € 173 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
10.0 mm
11 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
14.0 mm
13,983 € - 13,983 € 14 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Zingué ; passivé bleu
12.0 mm
47,0629 € - 47,0629 € 2 En stock
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
Naturel
10.0 mm
730 En stock
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Zingué
12.0 mm
24 En stock
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Zingué
6.0 mm
51,0552 € - 51,0552 € 478 En stock
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
Naturel
8.0 mm
  • sur 2
Doigt d’indexage M20 Acier Noir

10270691


Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
  • Projection d'embout
    12.0 mm
  • Longueur totale
    69.0 mm
  • Matière de la base
    Acier bruni
Doigt d’indexage 10.0 mm PA Noir

10197585


Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    48.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
Doigt d’indexage 37.0 mm 14.0 mm PA Noir

10197530


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    14.0 mm
  • Projection d'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage 10.0 mm PA Noir

10197578

Gamme de prix
19,9506 € - 19,9506 €

Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    48.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
Doigt d’indexage 14.0 mm PA Noir

10197615


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de base
    48.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage 10.0 mm PA Noir

10197455

Gamme de prix
13,9502 € - 13,9502 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    20.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
Doigt d’indexage M20 Acier Noir

10270707


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Diamètre de l'embout
    12.0 mm
  • Projection d'embout
    12.0 mm
  • Longueur totale
    69.0 mm
  • Matière de la base
    Acier bruni
Doigt d’indexage M20 Acier inoxydable Gris

10270745


Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    51.0 mm
  • Diamètre de l'embout
    12.0 mm
  • Projection d'embout
    12.0 mm
  • Longueur totale
    69.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Doigt d’indexage M12 x 1.5 PA ; acier Noir

10196670


Niveaux de stock
305 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    22.0 N
  • Longueur de poignée
    25.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    8.0 N
  • Diamètre de l'embout
    4.0 mm
  • Projection d'embout
    8.0 mm
Doigt d’indexage M16 PA ; acier Noir

10196717


Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    30.0 N
  • Longueur de poignée
    30.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    11.0 N
  • Diamètre de l'embout
    8.0 mm
  • Projection d'embout
    10.0 mm
Doigt d’indexage 37.0 mm 10.0 mm PA Noir

10197509


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
  • Projection d'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage 37.0 mm 14.0 mm PA Noir

10197547


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    14.0 mm
  • Projection d'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage M12 x 1.5 PA ; acier Noir

10196694


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    22.0 N
  • Longueur de poignée
    25.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    8.0 N
  • Diamètre de l'embout
    6.0 mm
  • Projection d'embout
    8.0 mm
Doigt d’indexage 37.0 mm 10.0 mm PA Noir

10197493

Gamme de prix
18,8538 € - 18,8538 €

Niveaux de stock
173 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
  • Projection d'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage 14.0 mm PA Noir

10197622


Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    48.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage PA ; acier Noir

10197462

Gamme de prix
13,983 € - 13,983 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    20.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    12.0 mm
Doigt d’indexage M20 Acier inoxydable Gris

10270738

Gamme de prix
47,0629 € - 47,0629 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    51.0 mm
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
  • Projection d'embout
    12.0 mm
  • Longueur totale
    69.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Doigt d’indexage M20 x 1.5 PA ; acier Noir

10196663


Niveaux de stock
730 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    56.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    20.0 N
  • Diamètre de l'embout
    12.0 mm
  • Projection d'embout
    12.0 mm
Doigt d’indexage M16 x 1.5 PA ; acier Noir

10196700


Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    30.0 N
  • Longueur de poignée
    30.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    11.0 N
  • Diamètre de l'embout
    6.0 mm
  • Projection d'embout
    10.0 mm
Doigt d’indexage M20 Acier inoxydable Gris

10270721

Gamme de prix
51,0552 € - 51,0552 €

Niveaux de stock
478 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    51.0 mm
  • Diamètre de l'embout
    8.0 mm
  • Projection d'embout
    12.0 mm
  • Longueur totale
    69.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable