Menu Rechercher

Bague à boule linéaire 12.0 22.0 57.0 Acier inoxydable

La douille à billes en acier inoxydable en version longue est extrêmement résistante à la corrosion, durable et solide. Contient 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage, qui offre un faible frottement et une capacité de charge élevée. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 °C et +80 °C.
Nouvelle référence Essentra:

20155438

Ancienne référence Essentra:

20155438

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 40,0878 €
10 - 19 36,08 €
20 - 49 34,071 €
50 - 99 32,0723 €
100 + 28,0645 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

40,09 €

1 x 40,0878 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Long Version
Matériau de la cage à billes Resin
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1200.0
Poids g 80.0
Matière Acier inoxydable
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter