Menu Rechercher

Bague à boule linéaire Double Length 20.0 32.0 80.0 Acier

Douille à billes longue pour les applications nécessitant une stabilité et un capacité de charge plus élevées, assurant des performances et une fiabilité maximales. Contient 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage, qui offre un faible frottement et une capacité de charge élevée. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 °C et +80 °C.
Nouvelle référence Essentra:

20155643

Ancienne référence Essentra:

20155643

2 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 34,317 €
10 - 19 30,8833 €
20 - 49 29,1715 €
50 - 99 27,4495 €
100 + 24,026 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

34,32 €

1 x 34,317 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Double Length
Matériau de la cage à billes Resin
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Poids g 180.0
Matière Acier
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter