Menu Rechercher

Bague à boule linéaire 8.0 16.0 25.0 Acier inoxydable

La douille à billes fermée en acier inoxydable est extrêmement résistante à la corrosion, durable et solide. Contient 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage, qui offre un faible frottement et une capacité de charge élevée. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 °C et +80 °C.
Nouvelle référence Essentra:

20155964

Ancienne référence Essentra:

20155964

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 19,9158 €
10 - 19 17,9273 €
20 - 49 16,933 €
50 - 99 15,9285 €
100 + 13,94 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

19,92 €

1 x 19,9158 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Closed
Matériau de la cage à billes Resin
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Poids g 20.0
Matière Acier inoxydable
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter