Menu Rechercher

Écrous à oreilles et 2 ailes - Écrous à oreilles métalliques

En stock

Les écrous à oreilles sont dotés d'ailettes offrant une prise supplémentaire pour faciliter l'installation et le retrait rapide sans outils. Les écrous 2 ailes sont disponibles avec filetage métrique standard et en acier zingué.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière Hauteur totale Largeur d'ailette Ajouter au panier
0,5461 € - 1,2041 € 1486 En stock
M6
Acier
13.6 mm
27.8 mm
0,4737 € - 1,1559 € 6475 En stock
M5
Acier
11.0 mm
22.5 mm
0,3882 € - 0,9497 € Demander le délai de livraison ici
M3
Acier
8.6 mm
17.6 mm
0,8312 € - 1,8359 € 1473 En stock
M8
Acier
14.8 mm
30.3 mm
0,3378 € - 0,8269 € 33254 En stock
M4
Acier
8.6 mm
17.6 mm
Écrou à oreilles M6 13.6 mm 27.8 mm Acier Naturel

10180273

Gamme de prix
1,2041 € - 0,5461 €

Niveaux de stock
1486 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    13.6 mm
  • Filetage
    M6
  • Largeur d'ailette
    27.8 mm
  • Matière
    Acier
  • Finition
    Zingué
Écrou à oreilles M5 11.0 mm 22.5 mm Acier Naturel

10180259

Gamme de prix
1,1559 € - 0,4737 €

Niveaux de stock
6475 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Largeur d'ailette
    22.5 mm
  • Matière
    Acier
  • Finition
    Zingué
Écrou à oreilles M3 8.6 mm 17.6 mm Acier Naturel

10180211

Gamme de prix
0,9497 € - 0,3882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.6 mm
  • Filetage
    M3
  • Largeur d'ailette
    17.6 mm
  • Matière
    Acier
  • Finition
    Zingué
Écrou à oreilles M8 14.8 mm 30.3 mm Acier Naturel

10180297

Gamme de prix
1,8359 € - 0,8312 €

Niveaux de stock
1473 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    14.8 mm
  • Filetage
    M8
  • Largeur d'ailette
    30.3 mm
  • Matière
    Acier
  • Finition
    Zingué
Écrou à oreilles M4 8.6 mm 17.6 mm Acier Naturel

10180235

Gamme de prix
0,8269 € - 0,3378 €

Niveaux de stock
33254 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.6 mm
  • Filetage
    M4
  • Largeur d'ailette
    17.6 mm
  • Matière
    Acier
  • Finition
    Zingué