Menu Rechercher

Écrou pour tôle 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon

Un écrou pour tôle est conçu pour se clipser dans un trou carré pré-percé et est utilisé avec une vis pour associer plusieurs panneaux. Il est disponible en nylon naturel, a une tête carrée, et est utilisé dans les secteurs électrique, électronique et automobile.
Nouvelle référence Essentra:

10404942

Ancienne référence Essentra:

60SGN00100

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0877 €
5000 + 0,0656 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

87,70 €

1000 x 0,0877 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille vis #8;#10
Ø tête 11.1 mm
Épaisseur tête 0.8 mm
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme de tête Rond
Code produit 3926909790
Taille de la tête 11.1 mm
Forme de tête Rond

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter