Menu Rechercher

Écrous hexagonaux - PEEK

En cours de production

Les écrous hexagonaux fabriqués en PEEK offrent une grande résistance mécanique, une excellente résistance aux produits chimiques et une stabilité thermique.

Ils sont idéaux pour les environnements difficiles, où les écrous classiques en métal ou en plastique peuvent se corroder. La conception hexagonale permet une installation facile, en utilisant des outils standard. Elle offre une fixation sûre et fiable pour une large gamme d’assemblages filetés.

Les écrous conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu’à 260 C : ils sont donc idéaux pour les secteurs de la santé, de l’électronique et de l’automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR2014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité A/F h1 d1 Ajouter au panier
2,9185 € - 3,2428 € Demander le délai de livraison ici
17.0
8.0
M10
1,5028 € - 1,6698 € Demander le délai de livraison ici
10.0
5.0
M6
2,2324 € - 2,4805 € Demander le délai de livraison ici
13.0
6.5
M8
1,0127 € - 1,1253 € Demander le délai de livraison ici
5.5
2.4
M3
1,0236 € - 1,1374 € Demander le délai de livraison ici
7.0
3.2
M4
1,3285 € - 1,4762 € Demander le délai de livraison ici
8.0
4.0
M5
Écrou hexagonal M10 8.0 PEEK Beige

20828516

Gamme de prix
3,2428 € - 2,9185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • h1
    8.0
  • A/F
    17.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm
  • Couleur
    Beige
Écrou hexagonal M6 5.0 PEEK Beige

20828493

Gamme de prix
1,6698 € - 1,5028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • h1
    5.0
  • A/F
    10.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm
  • Couleur
    Beige
Écrou hexagonal M8 6.5 PEEK Beige

20828509

Gamme de prix
2,4805 € - 2,2324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • h1
    6.5
  • A/F
    13.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm
  • Couleur
    Beige
Écrou hexagonal M3 2.4 PEEK Beige

20828462

Gamme de prix
1,1253 € - 1,0127 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • h1
    2.4
  • A/F
    5.5
  • Tensile strength N
    116 N/mm
  • Couleur
    Beige
Écrou hexagonal M4 3.2 PEEK Beige

20828479

Gamme de prix
1,1374 € - 1,0236 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • h1
    3.2
  • A/F
    7.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm
  • Couleur
    Beige
Écrou hexagonal M5 4.0 PEEK Beige

20828486

Gamme de prix
1,4762 € - 1,3285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • h1
    4.0
  • A/F
    8.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm
  • Couleur
    Beige