Menu Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 48.0 M10 Acier

Cet embout à rotule pour charges lourdes mâle avec palier sphérique lisse intégral relie deux tiges, câbles ou autres composants. Il est facile à installer en le filetant en place. Il peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C tout en maintenant sa capacité de charge. Fabrication acier.
Nouvelle référence Essentra:

20263935

Ancienne référence Essentra:

20263935

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 30,3093 €
10 - 19 27,2753 €
20 - 49 25,7583 €
50 + 24,2515 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

30,31 €

1 x 30,3093 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Main droite
d1 10.0
l1 48.0
d2 M10
d3 19.05
l2 29.0
d4 28.0
a1 13.5
Poids g 60.0
a2 8.0
l3 15.0
w1 14.0
w2 10.50
Dyn. load C max. kN 10.4
Static load C0 max. kN 22.6
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter