Menu Rechercher

Embouts enveloppants ronds - Standard

En stock

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.
  • Anti-dérapants et anti-rayures.
  • Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales.
Matière: PEBD, PVC Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
74 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H Matière d h Type Ajouter au panier
0,3732 € - 0,8651 € 54 En stock
Blanc
PEBD
31.8 mm
27.0 mm
1
1,2826 € - 2,6014 € 615 En stock
Noir
PEBD
76.2 mm
38.0 mm
1
0,1111 € - 0,2018 € 18220 En stock
Noir
PEBD
16.0 mm
1
0,1353 € - 0,2469 € 10440 En stock
Blanc
PEBD
16.0 mm
1
0,1451 € - 0,3384 € 126 En stock
Blanc
PEBD
25.4 mm
22.0 mm
1
0,3387 € - 0,6895 € 24 En stock
Noir
PEBD
31.7 mm
27.0 mm
1
0,4626 € - 0,9371 € 670 En stock
Noir
PEBD
34.9 mm
18.0 mm
1
0,1465 € - 0,2714 € 5809 En stock
Noir
PEBD
22.0 mm
1
0,1895 € - 0,3448 € 685 En stock
Blanc
PEBD
22.0 mm
1
0,4925 € - 0,8871 € 3225 En stock
Noir
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
2
0,1626 € - 0,2959 € 10336 En stock
Noir
PEBD
25.0 mm
1
0,2269 € - 0,4106 € 7488 En stock
Noir
PEBD
28.0 mm
1
0,0648 € - 0,1238 € 45545 En stock
Noir
PEBD
11.1 mm
12.0 mm
1
0,132 € - 0,1918 € 5831 En stock
Blanc
PEBD
20.0 mm
1
0,1181 € - 0,2328 € 12802 En stock
Noir
11.0 mm
PEBD
4.0 mm
9.0 mm
4
0,2283 € - 0,2283 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
25.0 mm
PEBD
26.0 mm
19.0 mm
1
0,3417 € - 0,6174 € 6204 En stock
Noir
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
2
0,1194 € - 0,2789 € 1039 En stock
Noir
PEBD
22.2 mm
17.5 mm
1
0,1508 € - 0,3384 € 5100 En stock
Noir
PEBD
25.4 mm
22.0 mm
1
0,1061 € - 0,1928 € 6455 En stock
Blanc
PEBD
18.0 mm
1
  • sur 4
Embout rond 31.8 mm PEBD Blanc

10084601

Gamme de prix
0,8651 € - 0,3732 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 76.2 mm PEBD Noir

10092835

Gamme de prix
2,6014 € - 1,2826 €

Niveaux de stock
615 En stock
Caractéristiques
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 16.0 mm PEBD Noir

10246849

Gamme de prix
0,2018 € - 0,1111 €

Niveaux de stock
18220 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 16.0 mm PEBD Blanc

10246887

Gamme de prix
0,2469 € - 0,1353 €

Niveaux de stock
10440 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 25.4 mm PEBD Blanc

10070055

Gamme de prix
0,3384 € - 0,1451 €

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 31.7 mm PEBD Noir

10078716

Gamme de prix
0,6895 € - 0,3387 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 34.9 mm PEBD Noir

10092910

Gamme de prix
0,9371 € - 0,4626 €

Niveaux de stock
670 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 22.0 mm PEBD Noir

10246856

Gamme de prix
0,2714 € - 0,1465 €

Niveaux de stock
5809 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 22.0 mm PEBD Blanc

10246894

Gamme de prix
0,3448 € - 0,1895 €

Niveaux de stock
685 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Embout rond usage intensif 20.0 mm PVC Noir

10257234

Gamme de prix
0,8871 € - 0,4925 €

Niveaux de stock
3225 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Embout rond 25.0 mm PEBD Noir

10257272

Gamme de prix
0,2959 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
10336 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 28.0 mm PEBD Noir

10257319

Gamme de prix
0,4106 € - 0,2269 €

Niveaux de stock
7488 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 11.1 mm PEBD Noir

10104446

Gamme de prix
0,1238 € - 0,0648 €

Niveaux de stock
45545 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 20.0 mm PEBD Blanc

10307861

Gamme de prix
0,1918 € - 0,132 €

Niveaux de stock
5831 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 4.0 mm PEBD Noir

10116449

Gamme de prix
0,2328 € - 0,1181 €

Niveaux de stock
12802 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 26.0 mm PEBD Blanc

10588352

Gamme de prix
0,2283 € - 0,2283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
Embout rond usage intensif 16.0 mm PVC Noir

10257210

Gamme de prix
0,6174 € - 0,3417 €

Niveaux de stock
6204 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Embout rond 22.2 mm PEBD Noir

10070000

Gamme de prix
0,2789 € - 0,1194 €

Niveaux de stock
1039 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 25.4 mm PEBD Noir

10070062

Gamme de prix
0,3384 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
5100 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 18.0 mm PEBD Blanc

10257296

Gamme de prix
0,1928 € - 0,1061 €

Niveaux de stock
6455 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790