Menu Rechercher

Insert taraudé 1.12 3/4" - 10 Usage intensif Acier au carbone

L'embout taraudé remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans perçage spécial et est utilisé dans les applications à usage très intensif. Il fournit une fixation sûre. Taille impériale fournie et fabrication en acier au carbone.
Nouvelle référence Essentra:

20219208

Ancienne référence Essentra:

20219208

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 90,9175 €
10 - 19 81,8258 €
20 - 49 77,285 €
50 - 99 72,734 €
100 + 59,1015 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

90,92 €

1 x 90,9175 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Acier au carbone
Type d'insert Usage intensif
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter