Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Matière: ABS, PE Couleur: Noir, Chromé foncé, Gris chromé, Argent Séries: SR5723, SR1562
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | t | h | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 2,2095 € - 4,6407 € | 660 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,4219 € - 1,4219 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,6512 € - 1,6512 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,9202 € - 2,9202 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,6971 € - 1,6971 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,2095 € - 4,6407 € | 40 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,6455 € - 3,4558 € | 40 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,6455 € - 3,4558 € | 1470 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,2095 € - 4,6407 € | 309 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8744 € - 1,9776 € | 600 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,1989 € - 0,5167 € | 6000 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
PE
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,8211 € - 1,7246 € | 820 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8211 € - 1,7246 € | 200 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,2837 € - 0,576 € | 10775 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,1708 € - 0,385 € | 15000 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
PE
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1786 € - 0,5133 € | 102800 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5106 € - 1,1053 € | 9320 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Noir
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 599 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer