Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une collerette permettant de les stabiliser.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Nouvelle référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou B | Épaisseur panneau Plage B | Longueur entretoise | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1117 € - 0,1117 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1522 € - 0,1522 € | 4964 En stock |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1282 € - 0,2692 € | 8120 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1426 € - 0,2996 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1688 € - 0,1688 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0504 € - 0,0504 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0477 € - 0,0477 € | 1000 En stock |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0571 € - 0,0571 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1038 € - 0,1038 € | 970 En stock |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0426 € - 0,0426 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1464 € - 0,1464 € | 1000 En stock |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1284 € - 0,1284 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1421 € - 0,1421 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,1016 € - 0,1016 € | 2685 En stock |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1432 € - 0,1432 € | 12645 En stock |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0462 € - 0,0462 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1317 € - 0,1463 € | 3798 En stock |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0466 € - 0,0466 € | 8074 En stock |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0507 € - 0,0507 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,2869 € - 0,2869 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 01 48 17 50 00 ou par mail à sales@essentracomponents.fr. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.