Menu Rechercher

Entretoise à visser 19.1 mm PA

Ce support de carte de circuit imprimé à goujon dispose d'un corps nervuré et d'un filetage sur la partie inférieure prêt à l'emploi, pour la fixation à l'aide d'un écrou sur une carte de base ou un panneau. Sa partie supérieure est dotée d'un nez à baïonnette qui permet la fixation d'une carte de circuit imprimé. Elle est fabriquée dans une matière classée UL94 V-0.
Nouvelle référence Essentra:

10639887

Ancienne référence Essentra:

CBS-TM-12-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0942 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

94,20 €

1000 x 0,0942 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø trou 4.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 10.2 mm
Type de fixation de trou A Fixation sans verrouillage
Type de fixation de trou B Fixation mâle
Couleur Naturel
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter