Le support à clipser standard est idéal pour un assemblage rapide dans le cadre d'applications avec empilage de cartes de circuit imprimé. Le ressort intégré permet le fléchissement du panneau supérieur et est adapté aux commandes tactiles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Nouvelle référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Indice d'inflammabilité de la matière | Diamètre trou A | Matière | Type de fixation de trou B | Plage de températures en fonctionnement | Type de fixation de trou A | Longueur entretoise | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8058 € - 0,8225 € | 980 En stock |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Fixation sur tige verticale
|
|
Fixation à deux broches avec verrouillage
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5075 € - 0,5075 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Fixation sur tige verticale
|
|
Fixation à deux broches avec verrouillage
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5507 € - 0,5507 € | 1000 En stock |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Fixation sur tige verticale
|
|
Fixation à deux broches avec verrouillage
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 01 48 17 50 00 ou par mail à sales@essentracomponents.fr. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.