Menu Rechercher

Entretoises - Empilables

En stock

Ces entretoises s'emboîtent parfaitement les unes sur les autres pour permettre ainsi l'empilage multiple de cartes, quel qu'en soit leur nombre. Composant MB-1-156 Peut compléter la pile

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2701 € - 0,2701 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
20.3 mm
0,2701 € - 0,2701 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
10.9 mm
0,2701 € - 0,2701 € 11405 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
17.3 mm
0,2701 € - 0,2701 € 32 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 20.3 mm PA UL94 V-2 Naturel

10001424

Gamme de prix
0,2701 € - 0,2701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à trou de montage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10001431

Gamme de prix
0,2701 € - 0,2701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à trou de montage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 17.3 mm PA UL94 V-2 Naturel

10001417

Gamme de prix
0,2701 € - 0,2701 €

Niveaux de stock
11405 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à trou de montage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10001400

Gamme de prix
0,2701 € - 0,2701 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à trou de montage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm