Menu Rechercher

Entretoises - Filetage mâle

En stock

Ces supports sont installés sur le panneau inférieur par pression de celles-ci sur un goujon ou une vis n 8 ou M4. Les dents se trouvant à l'intérieur de l'entretoise s'accrochent aux filetages. La fixation supérieure est un nez à baïonnette.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Longueur entretoise Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Tailles de filetage compatibles (tous) Tou(te)s
Diamètre trou A Tou(te)s
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Épaisseur panneau Plage A Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
#8,M4
12.0 mm
0,179 € - 0,179 € 2035 En stock
4.0 mm
#8,M4
20.0 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
#8,M4
10.0 mm
0,179 € - 0,179 € 39701 En stock
4.0 mm
#8,M4
18.0 mm
0,179 € - 0,179 € 4003 En stock
4.0 mm
#8,M4
14.0 mm
0,179 € - 0,179 € 2954 En stock
4.0 mm
#8,M4
16.0 mm
Support à visser 12.0 mm (L) #8,M4 Fixation à filetage femelle

10024638

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8,M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support à visser 20.0 mm (L) #8,M4 Fixation à filetage femelle

10024676

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
2035 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8,M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support à visser 10.0 mm (L) #8,M4 Fixation à filetage femelle

10024621

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8,M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support à visser 18.0 mm (L) #8,M4 Fixation à filetage femelle

10024669

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
39701 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8,M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support à visser 14.0 mm (L) #8,M4 Fixation à filetage femelle

10024645

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
4003 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8,M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support à visser 16.0 mm (L) #8,M4 Fixation à filetage femelle

10024652

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
2954 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8,M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm