Menu Rechercher

Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 40.0 mm

Support mâle-femelle fileté en polyamide utilisé pour séparer des composants dans votre assemblage. La matière non conductrice offre une isolation de l'interférence électrique. Combinez-la avec notre sélection de rondelles, vis et écrous pour une solution complète.
Nouvelle référence Essentra:

10411766

Ancienne référence Essentra:

HTSN-M4-40-8-2

500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,4467 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

223,35 €

500 x 0,4467 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Longueur du filetage interne 10.0 mm
Forme d'entretoise Hexagonal
Filetage M4
Longueur entretoise 40.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Type Female-Male Threaded Standoff
Code produit 3926909790
Distance à plat 8.0 mm
Température maximale de fonctionnement 110 °C

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter