Menu Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
880 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1368 € - 0,1368 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
2.2 mm
11.1 mm
0,0938 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
2.2 mm
4.8 mm
10169179 0,1238 € - 0,1238 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
2.2 mm
9.5 mm
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
2.2 mm
12.7 mm
0,0872 € - 0,0872 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
2.2 mm
1.6 mm
0,1432 € - 0,1975 € 11488 En stock
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,1584 € - 0,2211 € 1957 En stock
3.4 mm
6.0 mm
35.0 mm
0,1773 € - 0,2459 € Demander le délai de livraison ici
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,0817 € - 0,1137 € 30438 En stock
3.6 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,087 € - 0,1216 € 495 En stock
3.6 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,1501 € - 0,2086 € 16000 En stock
3.4 mm
6.0 mm
35.0 mm
0,1676 € - 0,2321 € Demander le délai de livraison ici
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,0831 € - 0,116 € 450 En stock
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0958 € - 0,1333 € 300 En stock
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1133 € - 0,1584 € 3000 En stock
3.6 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1356 € - 0,1754 € 1706 En stock
3.6 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0909 € - 0,1269 € 10462 En stock
3.6 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,1061 € - 0,1485 € 10851 En stock
3.6 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1246 € - 0,1741 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,1036 € - 0,1446 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
6.0 mm
12.0 mm
  • sur 44
Entretoise 0.7 mm 2.2 mm 11.1 mm Nylon 6

10169186

Gamme de prix
0,1368 € - 0,1368 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    0.7 mm
  • Diamètre extérieur
    2.2 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 0.7 mm 2.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10169148

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Diamètre intérieur
    0.7 mm
  • Diamètre extérieur
    2.2 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 0.7 mm 2.2 mm 9.5 mm Nylon 6

10169179

Gamme de prix
0,1238 € - 0,1238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    0.7 mm
  • Diamètre extérieur
    2.2 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 0.7 mm 2.2 mm 12.7 mm Nylon 6

10169193

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    0.7 mm
  • Diamètre extérieur
    2.2 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 0.7 mm 2.2 mm 1.6 mm Nylon 6

10169124

Gamme de prix
0,0872 € - 0,0872 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    1.6 mm
  • Diamètre intérieur
    0.7 mm
  • Diamètre extérieur
    2.2 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10044360

Gamme de prix
0,1975 € - 0,1432 €

Niveaux de stock
11488 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 35.0 mm PA

10044407

Gamme de prix
0,2211 € - 0,1584 €

Niveaux de stock
1957 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10044445

Gamme de prix
0,2459 € - 0,1773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.6 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10044490

Gamme de prix
0,1137 € - 0,0817 €

Niveaux de stock
30438 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.6 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

10044551

Gamme de prix
0,1216 € - 0,087 €

Niveaux de stock
495 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 35.0 mm PA

10044421

Gamme de prix
0,2086 € - 0,1501 €

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10044469

Gamme de prix
0,2321 € - 0,1676 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10044537

Gamme de prix
0,116 € - 0,0831 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10044599

Gamme de prix
0,1333 € - 0,0958 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.6 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10044643

Gamme de prix
0,1584 € - 0,1133 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10044681

Gamme de prix
0,1754 € - 0,1356 €

Niveaux de stock
1706 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.6 mm 6.0 mm 7.5 mm PA

10044575

Gamme de prix
0,1269 € - 0,0909 €

Niveaux de stock
10462 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.6 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10044636

Gamme de prix
0,1485 € - 0,1061 €

Niveaux de stock
10851 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.6 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10044674

Gamme de prix
0,1741 € - 0,1246 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.6 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10044629

Gamme de prix
0,1446 € - 0,1036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir