Menu Rechercher

Entretoises - Sapin/sapin

En stock

Ces entretoises sont dotées de fixations sapin aux deux extrémités pour un maintien solide. L'embase à trou borgne est flexible et se verrouille sur des trous borgnes ronds, filetés, perforés ou percés..

Séries: SR2730

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
17 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2539 € - 0,2539 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
7.92 mm
7.92 mm
3.0 mm
0,127 € - 0,1324 € Demander le délai de livraison ici
7.92 mm
7.92 mm
12.0 mm
0,1182 € - 0,1258 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
0,1182 € - 0,1258 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
0,1786 € - 0,1786 € 2000 En stock
7.92 mm
7.92 mm
8.0 mm
0,109 € - 0,1158 € Demander le délai de livraison ici
7.92 mm
7.92 mm
20.0 mm
0,1786 € - 0,1786 € 2000 En stock
7.92 mm
7.92 mm
4.0 mm
0,127 € - 0,1324 € Demander le délai de livraison ici
7.92 mm
7.92 mm
16.0 mm
0,1153 € - 0,1227 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
0,1141 € - 0,1212 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,1182 € - 0,1258 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
0,1182 € - 0,1258 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
0,1255 € - 0,1308 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
0,1743 € - 0,1743 € Demander le délai de livraison ici
7.92 mm
7.92 mm
6.0 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
7.92 mm
7.92 mm
18.0 mm
0,1743 € - 0,1743 € Demander le délai de livraison ici
7.92 mm
7.92 mm
14.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000366

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000427

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.92 mm
  • Diamètre trou B
    7.92 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10487440

Gamme de prix
0,1324 € - 0,1324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.92 mm
  • Diamètre trou B
    7.92 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000458

Gamme de prix
0,1258 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000397

Gamme de prix
0,1258 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000465

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.92 mm
  • Diamètre trou B
    7.92 mm
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000403

Gamme de prix
0,1158 € - 0,109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.92 mm
  • Diamètre trou B
    7.92 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000434

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.92 mm
  • Diamètre trou B
    7.92 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10487464

Gamme de prix
0,1324 € - 0,1324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.92 mm
  • Diamètre trou B
    7.92 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10633151

Gamme de prix
0,1227 € - 0,1153 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000441

Gamme de prix
0,1212 € - 0,1141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000359

Gamme de prix
0,1258 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000373

Gamme de prix
0,1258 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000410

Gamme de prix
0,1308 € - 0,1255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10487433

Gamme de prix
0,1743 € - 0,1743 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.92 mm
  • Diamètre trou B
    7.92 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000380

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.92 mm
  • Diamètre trou B
    7.92 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10487457

Gamme de prix
0,1743 € - 0,1743 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.92 mm
  • Diamètre trou B
    7.92 mm