Menu Rechercher

Glissière 650.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

Glissière en acier inoxydable 201 avec une capacité de charge de 35 kg.
Nouvelle référence Essentra:

10584675

Ancienne référence Essentra:

10579282

1981 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 195,8263 €
5 - 9 186,0273 €
10 + 176,2385 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

195,83 €

1 x 195,8263 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 650.0 mm
Longueur totale 1300.0 mm
Hauteur totale 13.0 mm
Largeur totale 45.4 mm
Longueur totale 650.0 mm
Capacité de charge 45.0 kg
Longueur 650.0 mm
Direction de course latérale Pleine extension
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète Acier inoxydable
Code produit 7318190090

Le produit 10579282 remplace :

Glissière 1300.0 mm 45.0 mm Acier inoxydable
Nouvelle référence Essentra: 10283035
Ancienne référence Essentra: 497897

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter