Les guides pour fibre optique permettent d'aider au bobinage. Les guides d'angle permettent de maintenir un rayon de courbure tout au long d'une rotation à 90 degrés. Fabriqués en nylon noir et naturel, avec des options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Mode de montage | Largeur totale | Type | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6742 € - 4,6742 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
11,5816 € - 11,5816 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,0601 € - 4,0601 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,5668 € - 4,5668 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
4,6864 € - 4,6864 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.575 in
40.0 mm
|
Droit
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,8025 € - 0,8025 € | 767 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
10,715 € - 10,715 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,1936 € - 3,1936 € | 100 En stock |
Encliquetable
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,9406 € - 3,9406 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,1936 € - 3,1936 € | 35 En stock |
Adhésif et à visser
|
1.575 in
40.0 mm
|
Droit
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,4518 € - 0,4518 € | 10597 En stock |
Encliquetable
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plate
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
2,8811 € - 2,8811 € | 200 En stock |
Vis
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
5,0121 € - 5,0121 € | 223 En stock |
Vis
|
1.953 in
49.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,9406 € - 3,9406 € | Demander le délai de livraison ici |
Adhésif et à visser
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
8,423 € - 8,423 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,5074 € - 3,5074 € | 643 En stock |
Vis
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
4,8059 € - 4,8059 € | 296 En stock |
Vis
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,705 € - 4,705 € | Demander le délai de livraison ici |
Vis
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,5495 € - 5,5495 € | Demander le délai de livraison ici |
Adhésif et à visser
|
1.953 in
49.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,2354 € - 3,2354 € | Demander le délai de livraison ici |
Vis
|
1.953 in
49.6 mm
|
En coin
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 01 48 17 50 00 ou par mail à sales@essentracomponents.fr. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.