Poignées de verrouillage femelles - Poignée droite
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Nouvelle référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur de poignée | Hauteur de la base | Longueur filetage | Hauteur totale | Diamètre base | Rayon de poignée | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.343 in
59.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M20
|
4.646 in
118.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
9.291 in
236.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M16
|
3.72 in
94.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.441 in
189.0 mm
|
|||
10 En stock |
M12
|
2.972 in
75.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||
11,2094 € - 11,2094 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
2.972 in
75.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
19,7415 € - 19,7415 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.343 in
59.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
7,0745 € - 7,0745 € | 13 En stock |
M12
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M16
|
4.685 in
119.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
5 En stock |
M12
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
4,717 € - 4,717 € | 37 En stock |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
8 En stock |
M20
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||
2 En stock |
M16
|
4.685 in
119.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
4 En stock |
M20
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M20
|
4.646 in
118.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
9.291 in
236.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M16
|
3.72 in
94.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.441 in
189.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.