Menu Rechercher

loquet pour panneaux 14.0 mm Nylon Naturel

Panel Catches offer a rugged latching device for metal cabinet doors and access panels.
Nouvelle référence Essentra:

10153260

Ancienne référence Essentra:

CS-113-4

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,1941 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

97,05 €

500 x 0,1941 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre total 20.0 mm
Hauteur totale 10.0 mm
Hauteur de la base 2.0 mm
Épaisseur panneau 3.2 mm
Couleur Naturel
Type de trou Rond
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type Pêne
Matière complète Nylon 6/6
Standard UL

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter