10021491
PGSB-40
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | 0,2961 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø de trou compatible | 45.0 mm |
---|---|
Ø de trou compatible | 1.772 in |
Épaisseur panneau max. | 3.2 mm |
Épaisseur panneau max. | 0.126 in |
Diamètre total | 47.6 mm |
Diamètre total | 1.874 in |
Hauteur totale | 11.5 mm |
Hauteur totale | 0.453 in |
Diamètre approximatif du câble de maintien | 34.9 mm |
Diamètre approximatif du câble de maintien | 1.375 in |
Type de douille | Fermé |
Couleur | Noir |
Matière complète | Polyamide 66 |
Matière | PA |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Caractéristiques | UL94 V-2 |
Description UL/CSA | UL E320906 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.