Menu Rechercher

Passe-câble anti-traction Rond 10,5 mm PA Noir

Cette douille anti-traction est fabriquée en nylon noir UL94-V-2. Elle permet d'ancrer des câbles ou des fils de type SJT / de 10,5 mm de diamètre dans des panneaux d'une épaisseur de 1 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10562598

Ancienne référence Essentra:

XSRB10-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,5665 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

56,65 €

100 x 0,5665 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de câbles compatibles Rond
Matière PA
Taille du câble 10.5 mm
Longueur de tête 14.8 mm
Épaisseur panneau max. 1.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Largeur totale 11.1 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter