Menu Rechercher

Patins à visser

En stock

En polytétrafluoroéthylène (PTFE), ces patins à visser sont montés à l'aide de vis et sont fournis avec une rondelle acier. Ces fixations à vis pour patins empêchent les chaises et autres produits avec fixations tubulaires de glisser sur les surfaces lisses.

  • Diamètre trou de vis ‌4,5 mm
  • Options à centre fileté ou non fileté
  • Couleurs : naturel et noir.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre Ajouter au panier
1,0998 € - 2,1781 € 700 En stock
40.0 mm
0,4966 € - 0,9845 € 3388 En stock
22.0 mm
1,642 € - 3,2595 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
0,7108 € - 1,4073 € 7038 En stock
30.0 mm
0,598 € - 1,1849 € 38 En stock
25.0 mm
0,4566 € - 0,9061 € 1622 En stock
0,4371 € - 0,8651 € 60772 En stock
19.0 mm
Patin à visser 40.0 mm 5.5 mm PTFE/acier Noir

10291993

Gamme de prix
2,1781 € - 1,0998 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    40.0 mm
  • Diamètre du trou de vis
    4.5 mm
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polytétrafluoroéthylène/acier
Patin à visser 22.0 mm 5.5 mm PTFE/acier Noir

10291962

Gamme de prix
0,9845 € - 0,4966 €

Niveaux de stock
3388 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    22.0 mm
  • Diamètre du trou de vis
    4.5 mm
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polytétrafluoroéthylène/acier
Patin à visser 50.0 mm 5.5 mm PTFE/acier Noir

10292006

Gamme de prix
3,2595 € - 1,642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    50.0 mm
  • Diamètre du trou de vis
    4.5 mm
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polytétrafluoroéthylène/acier
Patin à visser 30.0 mm 5.5 mm PTFE/acier Noir

10291986

Gamme de prix
1,4073 € - 0,7108 €

Niveaux de stock
7038 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    30.0 mm
  • Diamètre du trou de vis
    9 mm
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polytétrafluoroéthylène/acier
Patin à visser 25.0 mm 5.0 mm PTFE/acier Noir

10291979

Gamme de prix
1,1849 € - 0,598 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    25.0 mm
  • Diamètre du trou de vis
    4.5 mm
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polytétrafluoroéthylène/acier
Patin carré Carré 25 x 25.0 mm Gris PTFE

10396544

Gamme de prix
0,9061 € - 0,4566 €

Niveaux de stock
1622 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Carré
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polytétrafluoroéthylène
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de tête
    Carré
Patin à visser 19.0 mm 5.5 mm PTFE ; PE ; acier Noir

10291955

Gamme de prix
0,8651 € - 0,4371 €

Niveaux de stock
60772 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    19.0 mm
  • Diamètre du trou de vis
    4.5 mm
  • Centre fileté
    No
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Noir