Menu Rechercher

Pied à clipser 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Caoutchouc Noir

La butée à encliqueter est fabriquée avec une partie de tige fendue pour rendre l'insertion facile et le retrait difficile.
Nouvelle référence Essentra:

10149362

Ancienne référence Essentra:

BIB-1

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1306 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

130,60 €

1000 x 0,1306 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 2.3 mm
Type d'accessoire Pied à insérer
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Couleur Noir
Forme de base Rond
Matière de la base Caoutchouc
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter