Menu Rechercher

Pieds ajustables Rond 40.0 mm M8 25.0 mm Caoutchouc

Le pied à visser fileté en inox noir peut être utilisé comme dispositif de nivellement ou comme butée pour les petits appareils.
Nouvelle référence Essentra:

10291344

Ancienne référence Essentra:

499414

120 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 13,296 €
50 + 6,7072 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

66,48 €

5 x 13,296 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la base Caoutchouc
Forme de base Rond
Couleur Noir
Matière complète Caoutchouc ; inox
Diamètre base 40.0 mm
Hauteur de la base 16.0 mm
Hauteur totale 41.0 mm
Longueur de goujon 25.0 mm
Filetage M8
Code produit 4016930090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter