Menu Rechercher

Pied cavalier à base en feutrine

En stock

Les patins cavaliers, également appelés pieds cavaliers, se montent sur des tubes et sont conçus pour aider au déplacement tout en protégeant les surfaces des dommages provoqués par les rayures. En acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), ils sont munis d'une base en feutrine qui glisse facilement sur de nombreuses de surfaces. Le raccordement de tube est en forme de selle et la base est rectangulaire.

Notre gamme de patins cavaliers existe en deux couleurs : transparent et noir.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de tube Longueur totale Couleur Hauteur totale Ajouter au panier
5400 En stock
50.0 mm
Transparent
8.5 mm
9463 En stock
50.0 mm
Transparent
8.5 mm
3902 En stock
50.0 mm
Transparent
8.5 mm
9281 En stock
51.0 mm
Transparent
9.0 mm
9135 En stock
30.0 mm
Noir
7.5 mm
4166 En stock
44.0 mm
Transparent
8.5 mm
Pied cavalier Rectangulaire 19.0 mm 50.0 mm ABS ; feutrine

10302699


Niveaux de stock
5400 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Forme de base
    Rectangulaire
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Feutrine ; acrylonitrile-butadiène-styrène
Pied cavalier Rectangulaire 28.6 mm 50.0 mm ABS ; feutrine

10302675


Niveaux de stock
9463 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Forme de base
    Rectangulaire
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Feutrine ; acrylonitrile-butadiène-styrène
Pied cavalier Rectangulaire 16.0 mm 50.0 mm ABS ; feutrine

10302705


Niveaux de stock
3902 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Forme de base
    Rectangulaire
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Feutrine ; acrylonitrile-butadiène-styrène
Pied cavalier Rectangulaire 20.2 mm 51.0 mm ABS ; feutrine

10302682


Niveaux de stock
9281 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    20.6 mm
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Longueur totale
    51.0 mm
  • Forme de base
    Rectangulaire
  • Couleur
    Transparent
Pied cavalier Rectangulaire 13.0 mm 30.0 mm ABS ; feutrine

10302729


Niveaux de stock
9135 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Hauteur totale
    7.5 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Forme de base
    Rectangulaire
  • Couleur
    Noir
Pied cavalier Rectangulaire 12.7 mm 44.0 mm ABS ; feutrine

10302712


Niveaux de stock
4166 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    44.0 mm
  • Forme de base
    Rectangulaire
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Feutrine ; acrylonitrile-butadiène-styrène