Menu Rechercher

Plaquettes de bande de mousse double face - 2 faces repositionnables - Remo Two

En stock

Remo Two est une bande mousse adhésive double face détachable sur les deux faces. Caractéristiques : Adhésif : Adhésif repositionnable, base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV) ; Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. À usage unique ; Applications : Signalétique publicitaire et temporaire Emballage grand public. Graphiques publicitaires à usage unique. Kits non fixés à des graphiques

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Épaisseur totale Largeur totale Ajouter au panier
141,9897 € - 141,9897 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
123,9088 € - 123,9088 € 1 En stock
25.4 mm
0.8 mm
25.4 mm
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanc

10383568

Gamme de prix
141,9897 € - 141,9897 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Blanc
  • Forme
    Rectangulaire
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Épaisseur totale
    3.2 mm
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanc

10383490

Gamme de prix
123,9088 € - 123,9088 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Blanc
  • Forme
    Carré
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Épaisseur totale
    0.8 mm