Menu Rechercher

Poignée de traction métallique en U

En cours de production

Nos poignées de traction métalliques sont en forme de U et fabriquées à partir d'un tube rond, carré ou oval si une ergonomie supplémentaire est requise. La gamme offre un éventail de matières et de finitions pour s'adapter à divers environnements d'application et à l'esthétique du produit fini. Différents angles de conception offrent un choix d'angles de traction. En fonction du besoin, il est possible de choisir un montage en façade ou par l'arrière.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
Poignée inclinée 128.0 mm M6 Aluminium Noir

10193624


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition de la poignée
    Revêtement peinture poudre
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Forme de poignée
    U
  • Type de montage
    Threaded Female
Poignée inclinée 160.0 mm M8 Aluminium Noir

10193648


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition de la poignée
    Revêtement peinture poudre
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Forme de poignée
    U
  • Type de montage
    Threaded Female