Menu Rechercher

Rails de guidage linéaire

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire sont un système de paliers pour mouvement linéaire employé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire. Les rails de guidage linéaire se composent de deux éléments majeurs : un rail et un chariot. Le rail est une poutre longue et droite fixée à une surface permanente. Le chariot est un bloc mobile qui se déplace le long du rail. Le chariot comporte des paliers qui sont en contact avec le rail et offrent un mouvement linéaire à faible frottement.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur les rails, l'approcher des rails et le glisser sur le rail. Il est couramment utilisé dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Utilisé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire.
  • Comprend deux composants : un rail et un chariot.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier Séries: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
689 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
213,5075 € - 266,8793 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
660.0
487,0595 € - 608,8295 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
1500.0
679,5648 € - 849,4585 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
2100.0
810,5393 € - 1 013,1715 € Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
3615.0
175,644 € - 219,555 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
540.0
944,558 € - 1 180,6975 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
2940.0
1 247,3635 € - 1 559,2095 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
3900.0
524,923 € - 656,1538 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
1620.0
562,7865 € - 703,478 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
1740.0
765,7365 € - 957,1655 € Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
3405.0
788,1225 € - 985,148 € Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
3510.0
564,1805 € - 705,2308 € Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
2565.0
541,7945 € - 677,2483 € Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
2460.0
251,371 € - 314,2138 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
780.0
411,3735 € - 514,2118 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
1260.0
99,2713 € - 124,0865 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
300.0
137,5858 € - 171,9848 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
420.0
717,4283 € - 896,7828 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
2220.0
247,4555 € - 309,3143 € Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
1095.0
204,836 € - 256,045 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
1780.0
  • sur 35
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 660.0 Acier

20165697

Gamme de prix
266,8793 € - 213,5075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    660.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 1500.0 Acier

20165765

Gamme de prix
608,8295 € - 487,0595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    1500.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 2100.0 Acier

20165819

Gamme de prix
849,4585 € - 679,5648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    2100.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 45.0 14.0 3615.0 Acier

20165635

Gamme de prix
1 013,1715 € - 810,5393 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    3615.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 540.0 Acier

20165680

Gamme de prix
219,555 € - 175,644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    540.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 2940.0 Acier

20165888

Gamme de prix
1 180,6975 € - 944,558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    2940.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 3900.0 Acier

20165963

Gamme de prix
1 559,2095 € - 1 247,3635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    3900.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 1620.0 Acier

20165772

Gamme de prix
656,1538 € - 524,923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    1620.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 1740.0 Acier

20165789

Gamme de prix
703,478 € - 562,7865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    1740.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 45.0 14.0 3405.0 Acier

20165611

Gamme de prix
957,1655 € - 765,7365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    3405.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Standard 45.0 14.0 3510.0 Acier

20165628

Gamme de prix
985,148 € - 788,1225 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    3510.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Standard 45.0 14.0 2565.0 Acier

20165536

Gamme de prix
705,2308 € - 564,1805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    2565.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Standard 45.0 14.0 2460.0 Acier

20165529

Gamme de prix
677,2483 € - 541,7945 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    2460.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 780.0 Acier

20165703

Gamme de prix
314,2138 € - 251,371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    780.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 1260.0 Acier

20165741

Gamme de prix
514,2118 € - 411,3735 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    1260.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 14.0 300.0 Acier

20165666

Gamme de prix
124,0865 € - 99,2713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    300.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 420.0 Acier

20165673

Gamme de prix
171,9848 € - 137,5858 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    420.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 2220.0 Acier

20165826

Gamme de prix
896,7828 € - 717,4283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    2220.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 45.0 14.0 1095.0 Acier

20165390

Gamme de prix
309,3143 € - 247,4555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    1095.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 1780.0 Acier

20166298

Gamme de prix
256,045 € - 204,836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1780.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0