Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur en charge | Hauteur du bras | Matière | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0629 € - 0,0629 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
1,4314 € - 1,4314 € | Demander le délai de livraison ici |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,0829 € - 0,0829 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,0579 € - 0,0579 € | Demander le délai de livraison ici |
0.02 in
0.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,0792 € - 0,0792 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,0761 € - 0,0761 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Acier au carbone
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
0,0578 € - 0,0578 € | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acier au carbone
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,0661 € - 0,0661 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,063 € - 0,063 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,2194 € - 0,2194 € | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,0645 € - 0,0645 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,0792 € - 0,0792 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acier au carbone
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,2463 € - 0,2463 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,0712 € - 0,0712 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,0792 € - 0,0792 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,0594 € - 0,0594 € | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,0661 € - 0,0661 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,0743 € - 0,0743 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,0644 € - 0,0644 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,0662 € - 0,0662 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acier au carbone
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 01 48 17 50 00 ou par mail à sales@essentracomponents.fr. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.