Menu Rechercher

Ressort de torsion 360 ° Main droite 4.4 mm 5.31 Nmm

Ce ressort de torsion de 360° présente un diamètre extérieur de 4,42 mm avec une longueur de tige depuis le centre de 12,7 mm et un couple de 5,31 Nm. Il a un sens d'enroulement vers la gauche et une taille de mandrin conseillée de 2,77 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10436721

Ancienne référence Essentra:

1217584

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 + 2,2983 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

68,95 €

30 x 2,2983 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couple 5.31 Nmm
Longueur de tige depuis le centre du trou 12.7 mm
Direction d'enroulement Main droite
Diamètre de fil 0.3 mm
Taille du mandrin 2.8 mm
Espace axial minimal 2.9 mm
Diamètre extérieur 4.4 mm
Code produit 7320909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter