Menu Rechercher

Ressort de torsion 360 ° Main gauche 34.8 mm 2373.00 Nmm

Ce ressort de torsion de 360° présente un diamètre extérieur de 34,77 mm avec une longueur de tige depuis le centre de 88,9 mm et un couple de 2 373 Nm. Il a un sens d'enroulement vers la gauche et une taille de mandrin conseillée de 23,01 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10642726

Ancienne référence Essentra:

1217895

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 + 6,03 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

180,90 €

30 x 6,03 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couple 2373.00 Nmm
Longueur de tige depuis le centre du trou 88.9 mm
Direction d'enroulement Main gauche
Diamètre de fil 2.7 mm
Taille du mandrin 23.0 mm
Espace axial minimal 36.0 mm
Diamètre extérieur 34.8 mm
Code produit 7320909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter