Menu Rechercher

Ressort de torsion 180 ° Main droite 26.5 mm 3164.00 Nmm

Ce ressort de torsion de 180° présente un diamètre extérieur de 26,49 mm avec une longueur de tige depuis le centre de 101,6 mm et un couple de 3 164 Nm. Il a un sens d'enroulement vers la gauche et une taille de mandrin conseillée de 16,28 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10642696

Ancienne référence Essentra:

1217900

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 + 9,5673 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

287,02 €

30 x 9,5673 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couple 3164.00 Nmm
Longueur de tige depuis le centre du trou 101.6 mm
Direction d'enroulement Main droite
Diamètre de fil 2.9 mm
Taille du mandrin 16.3 mm
Espace axial minimal 27.8 mm
Diamètre extérieur 26.5 mm
Code produit 7320909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter