These Lid Stays are used to support and restrict the movement of lids. These lid stays are meant to keep the lid open at a 90-degree angle, allowing for easy access and preventing the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. When the lid is closed, the folding characteristic enables compact storage, making them excellent for space-saving applications.
The primary function is stability and safety when accessing storage unit contents. When the lid is open, the lid stay keeps it firmly in place, preventing it from slamming shut and potentially injuring or damaging the user. This function is convenient when the lid must remain open for an extended time, such as while loading or unloading things from a storage chest. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.
It guarantees durability and strength. It is available in both left and right-hand models and universal mounting versions. It is a less expensive alternative to gas springs and is simple to install and adjust by simply screwing it into position. Typically used in industrial applications.
Matière: Acier zingué, Acier inoxydable Couleur: Naturel Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Compression | Longueur totale | Orientation de montage | Résistance à la traction (N) | Matière | Tailles de vis compatible (toutes) | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9295 € - 6,5884 € | 150 En stock |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Main droite
|
|
Inox 304
|
|
||
| 2,2006 € - 2,4451 € | 300 En stock |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Main gauche
|
4745.0
|
Acier zingué
|
|
||
| 2,0417 € - 2,2686 € | 33 En stock |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Main droite
|
|
Acier zingué
|
|
||
| 26 En stock |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Main droite
|
7572.0
|
Inox 304
|
|
|||
| 29 En stock |
444.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
Main droite
|
9449.0
|
Acier inoxydable
|
5.4
|
|||
| 2,0417 € - 2,2686 € | 67 En stock |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Main gauche
|
4945.0
|
Acier zingué
|
|
||
| 2,2006 € - 2,4451 € | 294 En stock |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Main droite
|
|
Acier zingué
|
|
||
| 2,0417 € - 2,2686 € | Demander le délai de livraison ici |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Main droite
|
4466.0
|
Acier zingué
|
|
||
| 5,465 € - 6,0722 € | Demander le délai de livraison ici |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Main droite
|
|
Inox 304
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Main gauche
|
|
Inox 304
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Main gauche
|
5664.0
|
Inox 304
|
|
|||
| 2,2665 € - 2,5183 € | 36 En stock |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Main gauche
|
4909.0
|
Acier zingué
|
|
||
| 411 En stock |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Main gauche
|
|
Inox 304
|
|
|||
| 5,2421 € - 5,8246 € | 20 En stock |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Main gauche
|
|
Acier zingué
|
5.4
|
||
| 5,6509 € - 6,2788 € | Demander le délai de livraison ici |
317.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
Main droite
|
4310.0
|
Acier zingué
|
5.4
|
||
| 114 En stock |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Main droite
|
|
Acier zingué
|
5.4
|
|||
| 5,0419 € - 5,6021 € | 22 En stock |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Main droite
|
|
Acier zingué
|
5.4
|
||
| 36 En stock |
3397.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
Main droite
|
6146.0
|
Acier inoxydable
|
5.4
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Main gauche
|
|
Acier zingué
|
5.4
|
|||
| 5,6509 € - 6,2788 € | 20 En stock |
1660.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
Main gauche
|
4664.0
|
Acier zingué
|
5.4
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer